ZHCSQL5 July 2024 UCC27301A
PRODUCTION DATA
UCC27301A 器件的最大输入绝对电压范围为 -10V 至 20V。通过增强的稳健性,两个器件可以直接连接到栅极驱动变压器。该器件具有与 TTL 兼容的输入阈值逻辑,并具有宽迟滞。阈值电压电平为低电平电压且与 VDD 电源电压无关,因此可与来自微控制器的逻辑电平输入信号和来自模拟控制器的较高电压输入信号兼容。请参阅“电气特性”部分,以了解该器件的实际输入阈值电压电平和迟滞规格。