ZHCSY85C May 2025 – August 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
UCC25661x 系列中的 OCP 和逐周期电流限制功能可针对短路进行快速 (<50ns) 响应。逐周期保护有助于限制功率级中的峰值应力。当 ISNS 电压变成大于 VISNS_OCP 时,当前 HO 栅极脉冲将被终止。相应地,在第二半个周期内,当检测到相应的过流限值时,当前 LO 脉冲将被终止。如果连续 7 个开关周期 (nOCP) 检测到 OCP,则器件将进入故障状态。在启动期间,如果在 50 个连续开关周期 (nOCP_SS) 检测到 OCP 条件,则器件将进入故障状态。