ZHCSY85C May 2025 – August 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
当运行接近电感/电容边界时,谐振电流会在栅极关断之前减小。如果 ISNS 波形小于 VISNS_ZCS 阈值,则栅极脉冲 HO 会提前终止,而不是等待 VCR 波形越过 VTH 边界。这种提前栅极终止方案能够在栅极关断沿产生足够的谐振电流,以便在死区时间内驱动 ZVS 转换。类似的说明同样适用于 LO 栅极脉冲。
谐振电流的形状远低于谐振频率,会对检测谐振电流波形的正确下降沿造成一些挑战。UCC25661x 系列实现有额外的逻辑,用于确保检测 ISNS 信号的正确下降沿,从而避免误跳。为了提高抗噪声稳健性,ISNS ZCS 比较器会在 HO 或 LO 栅极的上升沿被消隐。VCR 比较器和 ISNS ZCS 比较器使用相同的消隐时间。检测到 ZCS 事件时,内部软启动斜坡电压会缓慢降低。当内部软启动斜降时,开关频率也会被强制增加,从而强制转换器退出容性区域。如果在 TZCSFault 期间出现持续 ZCS 情况,则 UCC25661x 系列控制器会停止开关并进入故障状态。