ZHCSK80B september 2019 – october 2020 UCC23313
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr | 输出信号上升时间 | Cg = 1nF FSW = 20kHz,(50% 占空比) VCC = 15V | 28 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 25 | ns | |||
| tPLH | 传播延迟,从低电平到高电平 | 70 | 105 | ns | ||
| tPHL | 传播延迟,从高电平到低电平 | 70 | 105 | ns | ||
| tPWD | 脉宽失真度 |tPHL – tPLH| | 35 | ns | |||
| tsk(pp) | 任何两个器件之间的器件间传播延迟偏移(1) | Cg = 1nF FSW = 20kHz,(50% 占空比) VCC = 15V,IF = 10mA | 25 | ns | ||
| tUVLO_rec | UVLO 恢复延迟 | VCC 从 0V 上升到 15V | 20 | 30 | µs | |
| CMTIH | 共模瞬态抗扰度(输出高电平) | IF = 10mA,VCM = 1500V,VCC = 30V,TA = 25ºC | 150 | kV/µs | ||
| CMTIL | 共模瞬态抗扰度(输出低电平) | VF = 0V,VCM = 1500V,VCC = 30V,TA = 25ºC | 150 | kV/µs | ||