ZHCSL41A March 2020 – January 2024 UCC21739-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21739-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,旨在用于 SiC MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 900V(直流),具有先进的保护特性、出色的动态性能和稳健性。UCC21739-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧通过 SiO2 电容隔离技术与输出侧相隔离,支持高达 636VRMS 的工作电压、6kVPK 的浪涌抗扰度,隔离栅寿命超过 40 年的基本隔离,并提供较低的器件间偏斜和大于 150V/ns 的共模噪声抗扰度 (CMTI)。
UCC21739-Q1 具有高级保护功能,如快速过流和短路检测、分流电流检测支持、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源 UVLO(用于优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性)。可以利用隔离式模拟至 PWM 传感器更轻松地进行温度或电压感测,从而进一步提高驱动器的多功能性并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC21739-Q1 | DW (SOIC-16) | 10.3mm × 7.5mm |