ZHCSZG0 December 2025 UCC21711-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-10中显示了一个典型应用电路。为了检测温度,AIN 引脚连接至热敏二极管或热敏电阻,热敏电阻可为独立元件或集成于功率模块内。建议在 AIN 输入端配置低通滤波器。由于温度信号带宽不高,该低通滤波器主要用于滤除功率器件开关产生的噪声,其传播延迟无需严格控制。Cfilt 的滤波电容可在 1nF 至 100nF 范围内选择,滤波电阻 Rfilt 可在 1Ω 至 10Ω 的范围内选择。
APWM 的输出直接连接到微控制器,根据 AIN 处的电压输入,使用 方程式 12,测量占空比。
当 UCC21711-Q1 初级侧采用高精度 VCC 电源时,APWM 的占空比输出同样可经滤波处理,并通过微控制器 ADC 输入引脚进行电压测量,如 图 8-11 所示。APWM 的频率为 400kHz,因此 Rfilt_2 和 Cfilt_2 的值应使截止频率低于 400kHz。温度不会迅速变化,因此滤波器 RC 常数导致的上升时间不不受严格限制。
下例展示了使用 4.7kΩ NTC(型号 NTCS0805E3472FMT)与 3kΩ 电阻器串联的测量结果,以及采用四只并联连接的 MMBT3904 NPN 晶体管构成的热敏二极管方案。当温度从 25°C 升至 135°C 时,由 4 个串联 MMBT3904 热敏二极管测得的电压范围约为 2.5V 至 1.6V,对应 50% 至 68% 的占空比。与 3kΩ 电阻器串联的 NTC 热敏电阻检测电压在 25°C 至 135°C 范围内约为 1.5V 至 0.6V,对应 70% 至 88% 占空比。两个传感器 VAIN 端电压与 APWM 端对应测得的占空比的关系如 图 8-12 所示。
图 8-12 热敏二极管、NTC VAIN 以及 APWM 处的相应占空比在不进行任何校准的情况下,占空比输出在整个温度范围内的精度为 ±3%,如 图 8-13 所示。但是,在 25°C 时进行单点校准,占空比精度可提高到 ±1%,如 图 8-14 所示。
图 8-13 未经校准的 APWM 占空比误差
图 8-14 单点校准后的 APWM 占空比误差