ZHCSQF7B May 2023 – January 2024 UCC21551
PRODUCTION DATA
UCC21551x 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。该器件采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流来驱动功率 MOSFET、SiC 和 IGBT 晶体管。
UCC21551x 可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5kVRMS 隔离层与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能以及可抑制短于 5ns 的输入瞬态的集成抗尖峰脉冲滤波器。所有电源都有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级特性,UCC21551x 器件能够在各种各样的电源应用中实现高效率、高电源密度和稳健性。
器件型号 | 封装 | 建议的VDD 电源最小值 |
---|---|---|
UCC21551CDWKR | SOIC (14) | 13.5V |
UCC21551DDWKR | SOIC (14) | 19V |