ZHCSQF7B May 2023 – January 2024 UCC21551
PRODUCTION DATA
UCC21551x 有效地将隔离功能和缓冲器驱动功能结合在一起。UCC21551x(具有高达 5.5V 的 VCCI 和 25V 的 VDDA/VDDB)具有灵活的通用功能,这使得该器件能够用作 MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET 的低侧、高侧、高侧/低侧或半桥驱动器。UCC21551x 具有集成元件、高级保护功能(UVLO、死区时间和禁用)和经过优化的开关性能,使设计人员可以为企业、电信、汽车和工业应用打造更小、更强大的设计,并加快产品上市速度。