ZHCSQF7D May 2023 – June 2024 UCC21551
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
用于 VCCI、VDDA 和 VDDB 的旁路电容器对于实现可靠的性能至关重要。建议选择具有额定电压、温度系数和电容差足够的低 ESR 和低 ESL、表面贴装型多层陶瓷电容器 (MLCC)。重要的是,MLCC 上的直流偏置将会影响实际电容值。例如,当施加 15VDC 的直流偏置时,测得 25V、1µF X7R 电容器的电容仅为 500 nF。