ZHCSU87 January 2024 UCC21330-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21330-Q1 有效地将隔离功能和缓冲器驱动功能结合在一起。UCC21330-Q1(具有高达 5.5V 的 VCCI 和 25V 的 VDDA/VDDB)灵活、通用,因此可用作 MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET 的低侧、高侧、高侧/低侧或半桥驱动器。UCC21330-Q1 具有集成式元件、高级保护功能(UVLO、死区时间和禁用)和经过优化的开关性能,支持设计人员为企业、电信、汽车和工业应用打造更小巧、更稳健的设计并缩短产品面市时间。