ZHCSVY3A April 2024 – June 2024 UCC21231
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRISE | 输出上升时间 | CL=1.8nF,VDDx=12V,20% 至 80% | 8 | ns | ||
| CL=1.8nF,VDDx=25V,20% 至 80% | 8 | |||||
| tFALL | 输出下降时间 | CL=1.8nF,VDDx=12V,10% 至 90% | 8 | ns | ||
| CL=1.8nF,VDDx=25V,10% 至 90% | 8 | |||||
| tPDLH | 传播延迟 - 低电平到高电平 | 输入脉冲宽度 = 100ns,500kHz,在输入 VIH 至输出 10% 时进行测量 | 26 | 33 | 45 | ns |
| tPDHL | 传播延迟 – 高电平到低电平 | 输入脉冲宽度 = 100ns,500kHz,在输入 VIL 至输出 90% 时进行测量 | 26 | 33 | 45 | ns |
| tPD_EN_HL | EN 响应延迟 - 高电平到低电平 | tEN/DIS_FIL = 20ns(典型值)、VDD=VDD_ON+0.2V 及以上, 输入脉宽 = 100ns,500kHz |
27 | 48 | 80 | ns |
| tPD_EN_LH | EN 响应延迟 - 低电平到高电平 | 27 | 48 | 80 | ns | |
| tPWmin | 传递到输出的最小输入脉宽 | VDD=VDD_ON+0.2V 及更高 | 4 | 12 | 30 | ns |
| tDM | 双通道驱动器的传播延迟匹配 | 输入脉宽 = 100ns,500kHz, TJ = -40°C 至 -10°C; |tPDLHA – tPDLHB|,|tPDHLA – tPDHLB| |
0 | 6.5 | ns | |
| 输入脉宽 = 100ns,500kHz, TJ = -10°C 至 +150°C; |tPDLHA – tPDLHB|,|tPDHLA – tPDHLB| |
0 | 5 | ns | |||
| tPWD | 脉宽失真度 | 输入脉宽 = 100ns,500kHz |tPDLHA – tPDHLA|,|tPDLHB– tPDHLB| |
0 | 5 | ns | |
| |CMH| | 高电平共模瞬态抗扰度 | VCM = 1500V | 125 | V/ns | ||
| |CML| | 低电平共模瞬态抗扰度 | 125 | V/ns | |||