ZHCSVY3A April 2024 – June 2024 UCC21231
PRODUCTION DATA
将 EN 引脚设为低电平(或保持开路),同时关闭两个输出。将 EN 引脚拉高可使 UCC21231 正常运行。EN 响应时间在 48ns 范围内,响应速度与传播延迟一样快。只有当 VCCI 保持在 UVLO 阈值以上时,EN 引脚才起作用并且是必需的。如果不使用 EN 引脚,建议将此引脚连接至 VCCI,以实现更佳的抗噪性能,建议在将 EN 连接到远距离微控制器时,在靠近 EN 引脚处放置约 1-nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。