ZHCSSX5 august 2023 UCC15241-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件名称 | VVIN 范围 | 输出 (VDD-VEE) 可调范围 | 典型电源 | 隔离等级 |
|---|---|---|---|---|
| UCC14240-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2W | 基础型 |
| UCC14241-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2W | 增强型 |
| UCC14140-Q1 | 8V 至 18V | 15V 至 25V | 1W | 基础型 |
| 10.8V 至 13.2V | 15V 至 25V | 1.5W | ||
| UCC14141-Q1 | 8V 至 18V | 15V 至 25V | 1W | 增强型 |
| 10.8V 至 13.2V | 15V 至 25V | 1.5W | ||
UCC14340-Q1 | 13.5V 至 16.5V | 15V 至 25V | 1.5W | 基础型 |
| UCC14341-Q1 | 13.5V 至 16.5V | 15V 至 25V | 1.5W | 增强型 |
UCC14130-Q1 | 12V 至 15V | 12V 至 15V | 1.5W | 基础型 |
| 15V 至 18V | 15V 至 18V | 1.5W | ||
| 10V 至 18V | 10V 至 12V | 1W | ||
| 14V 至 18V | 10V 至 18V | 1W | ||
| UCC14131-Q1 | 12V 至 15V | 12V 至 15V | 1.5W | 增强型 |
| 15V 至 18V | 15V 至 18V | 1.5W | ||
| 10V 至 18V | 10V 至 12V | 1W | ||
| 14V 至 18V | 10V 至 18V | 1W | ||
| UCC15240-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2.5W | 基础型 |
| UCC15241-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2.5W | 增强型 |