ZHCSSX5 august 2023 UCC15241-Q1
PRODUCTION DATA
UCC15241-Q1 器件通过 FBVDD 和 FBVEE 引脚检测输出电压,以便控制输出电压。为了防止输出电压过高而损坏负载或 UCC15241-Q1 器件本身,UCC15241-Q1 器件配备了输出过压保护功能。根据反馈引脚电压和输出电压,有两个过压保护级别。
在正常工作期间,由于负载瞬态或两个输出之间的负载不平衡,输出电压可能会超过其调节电平。根据 FBVDD 和 FBVEE 上的引脚电压,在电压超过阈值 VVDD_OVP_RISE 或 VVEE_OVP_RISE(比目标调节电压高 10%)后,转换器会立即停止开关。
在极少数情况下,分压器会发生故障并提供错误的输出电压信息。继而,控制环路可能将输出电压调节到错误的电压电平。UCC15241-Q1 器件还配备了失效防护过压保护功能。当 VDD-VEE 电压高于过压保护阈值 VVDD_OVLOS_RISE 后,转换器会立即关闭。该失效防护保护电平设置为 31V。它旨在保护 UCC15241-Q1 器件,而不是负载。此设计必须确保电压反馈分压器在所有条件下都能正常运行。
输出过压保护具有闭锁响应。