ZHCSSX2A August 2023 – September 2023 UCC14340-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入均方根电流 | RθJA = 52.3°C/W,VVIN = 16.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 2W (1) (2) | 220 | mA |
| RθJA = 52.3°C/W,VVIN = 13.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 1.3W (1) (2) | 450 | mA | ||
| PS | 安全功率耗散(输入功率 - 输出功率) | RθJA = 52.3°C/W,VVIN = 15V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 2.3W (1) (2) | 2.39 | W |
| TS | 安全温度 | (1) (2) | 150 | °C |