ZHCSSX2A August 2023 – September 2023 UCC14340-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14340-Q1 是一款高隔离电压直流/直流模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。该模块集成了一个变压器和具有专有架构的直流/直流控制器,可实现高效率和非常低的电磁发射。高精度输出电压可提供更高的系统效率,不会对功率器件栅极造成过应力。
这款完全集成的模块具有片上器件保护功能,需要非常少的外部元件,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动时序、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
可订购器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC14340QDWNRQ1 | SSOP | 12.83mm × 7.50mm |