ZHCSSX2A August 2023 – September 2023 UCC14340-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14340-Q1 集成了初级侧功率级、次级侧功率级以及隔离变压器。功率转换导致的功率损耗会导致模块温度高于环境温度。为了确保电源模块的安全运行,UCC14340-Q1 器件配备了过热保护功能。器件会检测初级侧功率级和次级侧功率级的温度并与过热保护阈值进行比较。如果初级侧功率级温度高于 TSHUTPPRIMARY_RISE,或者次级侧功率级温度高于 TSHUTSSECONDARY_RISE,模块将进入过热保护模式。模块将停止开关;PG 引脚会变为开路。保护后,模块将进入闭锁模式。当功率级温度降至过热恢复阈值以下时,VVIN 下电上电或切换 ENA 引脚电压会使模块退出闭锁模式。根据 ENA 引脚电压,模块要么开始开关,向次级侧供电,要么在待机模式下等待 ENA 引脚电压变为高电平。