ZHCSRQ5B february 2023 – june 2023 UCC14141-Q1
PRODUCTION DATA
初级侧上的 ENA 输入引脚和 PG 输出引脚使用 5V TTL 和 3.3V LVTTL 电平逻辑阈值。
高电平有效使能输入 (ENA) 引脚用于打开模块的隔离式直流/直流转换器。可以使用 3.3V 或 5V 逻辑轨。将 ENA 引脚电压保持在 5.5V 以下。ENA 引脚电压高于使能阈值 VEN_IR 后,UCC14141-Q1 使能并开始开关,然后经过软启动过程并向次级侧供电。当 ENA 引脚电压降至禁用阈值 VEN_IF 以下后,UCC14141-Q1 将禁用并停止开关。
ENA 引脚还可用于在 UCC14141-Q1 器件进入保护安全状态模式后对其进行复位。检测到故障后,保护逻辑将锁存并将器件置于安全状态。当所有故障都清除时,可以使用 ENA 引脚来清除 UCC14141-Q1 锁存,方法是将 ENA 引脚电压降至 VEN_IF 以下并保持超过 150μs,然后切换回 3.3V 或 5V。器件随后将退出闭锁模式,并启动软启动。图 8-6 展示了闭锁复位时序。
低电平有效电源正常 (PG) 引脚为开漏输出,用于指示模块何时不存在故障(短路)且输出电压在其调节设定点的 ±10% 范围内。将 PG 引脚上的上拉电阻 (> 1kΩ) 连接到 5V 或 3.3V 逻辑轨。将 PG 引脚电压保持在 5.5V 以下,同时不超过其建议的工作电压。PG 引脚的逻辑可通过图 8-7 来说明。