ZHCSRQ5B february 2023 – june 2023 UCC14141-Q1
PRODUCTION DATA
最大功率处理能力由电路运行和热条件决定。对于给定的输出电压,在触发热保护之前,最大功率会随输入电压的增加而增加。该器件实施了过功率保护 (OPP),可限制最大输出功率并降低高输入电压下的功率级 RMS 电流。OPP 由从输入电压到 OPP 突发占空比 (DOPP) 的前馈控制来实现。DOPP 在 (VDD-VEE) 调节的主反馈环路的“大型”突发导通时间内添加“小型”突发。当输入电压增加时,DOPP 会自动降低以限制平均输出功率。
在高环境温度下,热性能决定了最大功率和安全工作区 (SOA)。检测到过热后会触发保护性热关断。变压器和器件具有高效和优化的热设计并采用小型封装,可在高环境温度下提供高功率处理能力。