ZHCSQS7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 偏置电源电压 | VCC 引脚 | 11 | V | ||
| VFB、VRC、VVFB | 模拟引脚上的电压 | FB、ISENSE 和 RT/CT 引脚 | –0.1 | 5 | V | |
| VOUT | 栅极驱动器输出电压 | –0.1 | VCC | V | ||
| IVCC | 电源偏置电流 | 25 | mA | |||
| IVREF | 输出电流 | VREF 引脚 | 10 | mA | ||
| fOSC | 振荡器频率 | 500 | kHz | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | UC184xA | –55 | 125 | °C | |
| UC284xA | –40 | 85 | ||||
| UC384xA | 0 | 70 | ||||