ZHCSQS7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
UCx84xA 器件具有欠压锁定保护电路,可在加电和断电序列期间执行受控操作。UCx842A、UCx843A、UCx844A 和 UCx845A 器件的欠压锁定阈值针对两组应用(离线电源和 DC-DC 转换器)进行了优化。UCx842A 和 UCx844A 器件具有更宽的 VCCON 至 VCCOFF 范围,非常适合离线交流输入应用。UCx843A 和 UCx845A 控制器的 VCCON 至 VCCOFF 迟滞要窄很多,可用于将输入视为已调节的直流/直流应用。
在 UVLO 期间,IC 通常会消耗 0.3mA 的电源电流。该 VCC 电流比 UCx84x 系列要小很多,从而降低了线路消耗的功率。降低的启动电流在离线电源中尤其值得关注,其中 IC 通过高压直流电源轨上电,然后自举到主变压器上的辅助绕组。接下来,功率在启动电阻器中耗散,该电阻器的阻值由 IC 的启动电流决定。与 UCx84x 系列相比,UCx84xA 版本系列将其降低了 50%,从而将电阻器功率损耗降低了相同的百分比。一旦超过导通阈值,IC 电源电流通常会增加至大概 11mA。在欠压锁定期间,UCx84xA 系列器件会防止功率 MOSFET 由于上电时的米勒 效应而发生寄生性导通。这种设计针对低图腾柱晶体管在欠压锁定期间的运行进行了改进,使 IC 能够在低至 0.7V 的饱和电压下灌入更高的电流(高达 10mA),而 UCx84x 器件在相同条件下最多仅灌入 0.2mA 的电流。
图 6-3 欠压锁定