ZHCSQS7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压(低阻抗源) | VCC 引脚 | 30 | V | |
| 输出电流 IOUT | ±1 | A | ||
| 输出能量(容性负载) | 5 | µJ | ||
| 模拟输入 | -0.3 | 6.3 | V | |
| 最大负电压 | 所有引脚 | -0.3 | V | |
| VC 和 VCC 之间的差分电压 | VC 引脚 | -0.3 | V | |
| 误差放大器输出灌电流 ICOMP | 10 | mA | ||
| TA ≤ 25°C 时的功率耗散 | 1 | W | ||
| 引线温度(焊接,10s) | 300 | °C | ||
| 结温,TJ | -55 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |