ZHCSQS7G September   1994  – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 逐脉冲电流限制
      2. 7.3.2 电流感测电路
      3. 7.3.3 误差放大器配置
      4. 7.3.4 欠压锁定
      5. 7.3.5 振荡器
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 欠压锁定 (UVLO) 启动
      3. 7.4.3 UVLO 关断模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 UC2842A 设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
      2. 11.1.2 器件命名规则
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 支持资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 Electrostatic Discharge Caution
    8. 11.8 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

除非另有说明,这些规范适用于 TA = –55°C 至 125°C (UC184xA),TA = –40°C 至 125°C (UC284xAQ),TA = –40°C 至 85°C (UC284xA),TA = 0°C 至 70°C (UC384xA);TA = TJ;VCC = 15V(4);RT = 10kΩ;CT = 3.3nF。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
参考值
输出电压 TJ = 25°C、IO = 1mAUC184xA、UC284xA4.9555.05V
UC384xA4.955.1
线路调节12 ≤ VIN ≤ 25V620mV
负载调节1 ≤ IO ≤ 20mA625mV
温度稳定性请参阅 (1)(6)0.20.4mV/°C
总输出变化线路、负载、温度UC184xA、UC284xA4.95.1V
UC384xA4.825.18
输出噪声电压10Hz ≤ f ≤ 10kHz;TJ = 25°C(1)50µV
长期稳定性TA = 125°C,1000 小时(1)525mV
输出短路–30–100–180mA
振荡器
初始精度TJ = 25°C(5)475257kHz
电压稳定性12 ≤ VCC ≤ 25V0.2%1%
温度稳定性TMIN ≤ TA ≤ TMAX(1)5%
振幅VRT/CT 峰-峰值(1)1.7V
放电电流TJ = 25°C,VRT/CT = 2V(7)7.88.38.8mA
VRT/CT = 2V(7)UC184xA、UC284xA7.58.8
UC384xA7.68.8
误差放大器
输入电压VCOMP = 2.5VUC184xA、UC284xA2.452.52.55V
UC384xA2.422.52.58
输入偏置电流-0.3-1µA
-0.3-2
AVOL开环增益2 ≤ VO ≤ 4V6590dB
单位增益带宽TJ = 25°C(1)0.71MHz
CMRR共模抑制比12 ≤ VCC ≤ 25V6070dB
输出灌电流VFB = 2.7V,VCOMP = 1.1V26mA
输出拉电流VFB = 2.3V,VCOMP = 5V–0.5-0.8mA
VOUTVFB = 2.3V,RL = 15kΩ 至接地56V
VOUTVFB = 2.7V,RL = 15kΩ 至 VREF0.71.1V
电流感测
增益请参阅 (2)(3)2.8533.15V/V
最大输入信号VCOMP = 5V(2)0.911.1V
PSRR电源抑制比12 ≤ VCC 25V(2)70dB
输入偏置电流-2–10µA
到输出延迟VISENSE = 0V 至 2V(1)150300ns
输出
输出低电平ISINK = 20mA0.10.4V
ISINK = 200mA152.2
输出高电平ISOURCE = 20mA1313.5V
ISOURCE = 200mA1213.5
上升时间TJ = 25°C,CL = 1nF(1)50150ns
下降时间TJ = 25°C,CL = 1nF(1)50150ns
UVLO 饱和区VCC = 5V,ISINK = 10mA0.71.2V
欠压锁定
启动阈值UC1842A、UC1844A、UC2842A 和 UC2844A151617V
UC3842A 和 UC3844A14.51617.5
UCx843A 和 UCx845A7.88.49
导通后的最小工作电压UC1842A、UC1844A、UC2842A 和 UC2844A91011V
UC3842A 和 UC3844A8.51011.5
UCx843A 和 UCx845A77.68.2
PWM
最大占空比UCx842A、UCx843A94%96%100%
UCx844A、UCx845A47%48%50%
最小占空比0%
总待机电流
启动电流0.30.5mA
工作电源电流VFB = VISENSE = 0V1117mA
VCC 齐纳电压ICC = 25mA3034V
设计保证,但未经 100% 生产测试。
当 VFB = 0 时,在闩锁跳变点测得的参数。
增益定义为:A = ΔVCOMP / ΔVISENSE;0 ≤ VISENSE ≤ 0.8V。
将 VCC 调整为高于启动阈值,然后再设置为 15V。
输出频率等于 UC1842A 和 UC1843A 的振荡器频率。输出频率等于 UC1844A 和 UC1845A 的振荡器频率的一半。
对温度稳定性(有时称为平均温度系数)的描述如下:温度稳定性 = ( VREF(max) – VREF(min)) / (TJ(max) – TJ(min) )。VREF(max) 和 VREF(min) 是在适当温度范围内测得的最大和最小基准电压。请注意,极端电压情况不一定发生在极端温度下。
该参数在 RT = 10kΩ 至 VREF 时测得。这为测量提供了大约 300µA 的电流。流入 RT/CT 引脚的总电流比测量值高约 300µA。