ZHCSQS7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性,具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA,并且在 UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下可灌入至少 10mA 电流(VCC 高于 5V)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UC1842A、UC1843A、UC1844A、UC1845A | CDIP (8) | 6.67mm × 9.60mm |
LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm | |
UC2843A | PLCC (20) | 8.96mm × 8.96mm |
UC2842A、UC2843A、UC2844A、UC2845A、 UC3842A、UC3843A、UC3844A、UC3845A |
PDIP (8) | 6.35mm × 9.81mm |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm | |
SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm | |
SOIC (16) | 7.50mm x 10.30mm |
器件 | UVLO ON | UVLO OFF | 最大占空比 |
---|---|---|---|
UC1842A | 16V | 10V | <100% |
UC1843A | 8.4V | 7.6V | <100% |
UC1844A | 16V | 10V | <50% |
UC1845A | 8.4V | 7.6V | <50% |