ZHCSRY8A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 自 | 至 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | |||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 2.3 | ns | |||
| B | A | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | ||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | ns | |||
| B | 2.2 | 6.0 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | |||||||
| ten | 启用时间 | OE | A | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ns | |||
| B | 1.2 | 4.5 | 0.95 | 3.0 | 0.85 | 2.7 | |||||||
| tSKO | 输出通道间偏斜(1) | A | B | -380 | 380 | -230 | 230 | -170 | 170 | ps | |||
| B | A | -330 | 330 | -190 | 190 | -165 | 165 | ||||||
| TR | 上升时间 (2) | A | B | 0.50 | 1.3 | 0.40 | 1.0 | 0.35 | 0.90 | ns | |||
| B | A | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | ||||||
| TF | 下降时间 (2) | A | B | 0.45 | 1.3 | 0.35 | 1.0 | 0.35 | 0.80 | ns | |||
| B | A | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | ||||||
| 占空比 | 占空比变化 | A | B | 46 | 50 | 54 | 48 | 50 | 53 | 48 | 50 | 52 | % |
| B | A | 47 | 50 | 54 | 47 | 50 | 53 | 47 | 50 | 52 | |||
| TR_5pF | 上升时间(2)(3) | A | B | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.55 | 0.15 | 0.45 | ns | |||
| B | A | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | ||||||
| TF_5pF | 下降时间 (2)(3) | A | B | 0.25 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.45 | ns | |||
| B | A | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.45 | 0.20 | 0.45 | ||||||
| tSKO_5pF | 输出通道间偏斜(1)(3) | A | B | -265 | 265 | -145 | 145 | -140 | 140 | ps | |||
| B | A | -310 | 310 | -170 | 170 | -120 | 120 | ||||||
| Duty Cycle_5pF | 占空比变化(3) | A | B | 48 | 50 | 53 | 49 | 50 | 52 | 49 | 50 | 52 | % |
| B | A | 48 | 50 | 54 | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | |||
| tjit(pp) | 峰峰值抖动(250Mbps 215 - 1 个 PRBS 输入) | A 或 B | A 或 B | 115 | 390 | 75 | 330 | 75 | 330 | ps | |||