ZHCSRY8A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCA | 电源电压 A | -0.5 | 4.6 | V | |
VCCB | 电源电压 B | -0.5 | 4.6 | V | |
VI | 输入电压(2) | I/O 端口(A 端口) | -0.5 | 4.6 | V |
I/O 端口(B 端口) | -0.5 | 4.6 | |||
控制输入 | -0.5 | 4.6 | |||
VO | 施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2) | A 端口 | -0.5 | 4.6 | V |
B 端口 | -0.5 | 4.6 | |||
VO | 施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2)(3) | A 端口 | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
B 端口 | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | |
IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 持续输出电流 | -50 | 50 | mA | |
通过 VCC 或 GND 的持续电流 | -100 | 100 | mA | ||
Tj | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |