ZHCSRY8A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TXV0108 是一款使用两个独立可配置电源轨的 8 位转换收发器。该器件可在低至 1.14V 和高达 3.6V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。此外,该器件可以在 VCCA = VCCB 的情况下用作缓冲器。根据设计,Ax 端口用于跟踪 VCCA,而 Bx 端口用于跟踪 VCCB。
TXV0108 器件旨在实现数据总线间的异步通信,根据方向控制输入 (DIR) 的逻辑电平,将数据从 A 总线传输至 B 总线,或将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。TXV0108 的控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。为了在上电或断电期间启用电平转换器 I/O 的高阻抗状态,OE 引脚应通过上拉电阻器连接至 VCCA。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可防止从输入、输出或 I/O 获取或向其提供多余电流。