ZHCSMY0C April 2021 – September 2025 TXU0204-Q1
PRODUCTION DATA
TXU0204-Q1 是一款使用两个独立可配置电源轨的 4 位转换收发器。该器件可在低至 1.1V 和高达 5.5V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。此外,该器件还可以在 VCCA = VCCB 的情况下运行。A 端口用于跟踪 VCCA,B 端口用于跟踪 VCCB。
TXU0204-Q1 器件旨在实现数据总线间的异步通信,在某些通道内,以固定方向将数据从 A 总线传输至 B 总线,而在其余通道内,将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。TXU0204-Q1 的输出使能引脚 (OE) 能够以 VCCA 或 VCCB 为基准。OE 引脚可以保持悬空状态,也可以从外部下拉接地,以确保在上电或断电期间电平转换器输出的高阻抗状态。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入或输出获取或向其提供多余电流。
VCC 隔离或 VCC 断开功能可确保当 VCC 低于 100mV 或在建议的工作条件下与辅助电源断开时,会禁用输出并将其设置为高阻抗状态,同时保持电源电流。当使用浮动电源时,Ioff-float 电路可确保不从输入或输出获取或向其提供多余电流。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。