ZHCSWN0A June 2024 – September 2024 TXS0102V-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 |
推挽驱动 | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 18 | Mbps | ||
| 3.3V ± 0.3V | 21 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 23 | |||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 |
推挽驱动 | 2.5V ± 0.2V | 2.5V ± 0.2V | 20 | Mbps | ||
| 3.3V ± 0.3V | 22 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 24 | |||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 |
推挽驱动 | 3.3V ± 0.3V | 3.3V ± 0.3V | 22 | Mbps | ||
| 5V ± 0.5V | 24 | |||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 |
开漏驱动 | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 2 | Mbps | ||
| 3.3V ± 0.3V | 2 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 2 | |||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 |
开漏驱动 | 2.5V ± 0.2V | 2.5V ± 0.2V | 2 | Mbps | ||
| 3.3V ± 0.3V | 2 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 2 | |||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 |
开漏驱动 | 3.3V ± 0.3V | 3.3V ± 0.3V | 2 | Mbps | ||
| 5V ± 0.5V | 2 | |||||||
| tw | 脉冲持续时间,数据输入 | 推挽驱动 | 1.8V ± 0.15V 至 3.3V ± 0.3V |
2.5V ± 0.2V 5.0V ± 0.5V |
41 | ns | ||
| tw | 脉冲持续时间,数据输入 | 开漏驱动 | 1.8V ± 0.15V 至 3.3V ± 0.3V |
2.5V ± 0.2V 5.0V ± 0.5V |
500 | ns | ||
| tsk - 输出偏斜 | 同一封装中任意两个输出之间在同一方向上切换的偏差 | 推挽驱动 | 1.8V ± 0.15V 至 3.3V ± 0.3V |
2.5V ± 0.2V 5.0V ± 0.5V |
1 | ns | ||
| tsk - 输出偏斜 | 同一封装中任意两个输出之间在同一方向上切换的偏差 | 开漏驱动 | 1.8V ± 0.15V 至 3.3V ± 0.3V |
2.5V ± 0.2V 5.0V ± 0.5V |
1 | ns | ||