ZHCSWN0A June 2024 – September 2024 TXS0102V-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 DCU 封装,8 引脚 VSSOP(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A1 | 5 | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准。 |
| A2 | 4 | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准。 |
| B1 | 8 | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准。 |
| B2 | 1 | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准。 |
| GND | 2 | — | 接地 |
| OE | 6 | I | 输出使能(高电平有效)。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 |
| VCCA | 3 | P | A 端口电源电压。1.65V ≤ VCCA ≤ 3.6V 且 VCCA ≤ VCCB |
| VCCB | 7 | P | B 端口电源。2.3V ≤ VCCB ≤ 5.5V |