ZHCSWN0A June 2024 – September 2024 TXS0102V-Q1
PRODUCTION DATA
TXS0102V-Q1 架构(请参阅图 7-1)是基于自动方向感应的转换器,它不需要方向控制信号来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的数据流方向。
图 7-1 TXS0102V-Q1 单元的架构这两个双向通道无需方向控制信号即可独立确定数据流的方向。每个 I/O 引脚均可自动重新配置为输入或输出,这就是自动方向控制功能的实现方式。
TXS0102V-Q1 器件属于 TI“开关”型电压转换器系列,采用两个关键电路来实现这种电压转换:
对于双向电压转换,器件中包含上拉电阻器以提供直流电流源能力。N 沟道导通晶体管的 VGATE 栅极偏置设置为大约比低压侧的 VCC 电平高出一个阈值电压 (VT)。数据可以沿任一方向流动,无需控制信号的引导。
O.S 上升沿速率加速器电路通过监控输入边沿的转换来加快输出压摆率,帮助保持器件的数据速率。在从低电平到高电平的信号上升沿期间,O.S. 电路开启 PMOS 晶体管(T1 和 T2),以在约 30ns 或输入沿 95%(以先发生者为准)的时间内增加驱动器的电流驱动能力。这种边沿速率加速通过在低电平到高电平转换期间绕过内部 10kΩ 上拉电阻器来提供高交流驱动,从而加快信号速度。在此加速阶段,驱动器的输出电阻降低到大约 50Ω 至 70Ω。为了尽可能降低动态 ICC 和信号争用的可能性,用户应等待 O.S. 电路关闭,然后再向相反方向施加信号。最坏情况下的持续时间等于本数据表节 5.6部分中提供的最小脉宽数量。