ZHCSMG4F October 2007 – September 2025 TXS0101
PRODUCTION DATA
图 6-1 展示了用于测量数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间的推挽驱动器电路。图 6-2 展示了用于测量数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间的开漏驱动器电路。
图 6-1 使用推挽驱动器时的数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间测量
图 6-2 使用开漏驱动器时的数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间测量
图 6-3 针对使能时间和禁用时间测量的负载电路| 测试 | S1 |
|---|---|
| tPZL / tPLZ (tdis) | 2 x VCCO |
| tPHZ / tPZH (ten) | 开路 |