要开始设计过程,请确定以下内容:
- 输入电压范围:
- 使用正在驱动 TXS0101 器件的器件电源电压来确定输入电压范围。要获得一个有效的逻辑高电平,这个值必须超过输入端口的 VIH。要获得有效的逻辑低电平,这个值必须小于输入端口的 VIL。
- 输出电压范围:
- 使用 TXS0101 器件正在驱动的器件电源电压来确定输出电压范围。
- TXS0101 器件具有 10kΩ 内部上拉电阻器。如果需要的话,可增加外部上拉电阻器来减少信号迹线上的总 RC。
- 一个外部下拉电阻器减少输出 VOH 和 VOL。使用 方程式 1 来计算由外部下拉电阻器产生的 VOH。
方程式 1.
其中
- VCCx 是 VCCA 或 VCCB 上的电源电压
- RPD 是外部下拉电阻器的值