ZHCSMG4F October 2007 – September 2025 TXS0101
PRODUCTION DATA
图 4-2 DBV、DCK 和 DRL 封装| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | DBV、DCK、DRL、DRY | ||
| A | 3 | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准 |
| B | 4 | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准 |
| GND | 2 | G | 接地 |
| OE | 5 | I | 输出使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 |
| VCCA | 1 | I | A 端口电源电压。1.65V ≤ VCCA ≤ 3.6V 且 VCCA ≤ VCCB |
| VCCB | 6 | I | B 端口电源。2.3V ≤ VCCB ≤ 5.5V |