ZHCSWK0 June 2024 TXS0101-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOHA | 端口 A 输出高电压(3) | IOH = -20µA | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCA x 0.67 | V | ||
| 1.65V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCA x 0.67 | ||||||
| VOLA | 端口 A 输出低电压(4) | IOL = 1mA | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0.3 | V | ||
| 1.65V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0.3 | ||||||
| VOHB | 端口 B 输出高电压 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCB x 0.67 | V | |||
| 1.65V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCB x 0.67 | ||||||
| VOLB | 端口 B 输出低电压(4) | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | |||
| 1.65V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | ||||||
| II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND |
1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | -2 | 2 | µA | |
| II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND |
1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | -2 | 2 | µA | |
| Ioff | 局部关断电流 | A 端口 | 0V | 0V 至 5.5V | -2 | 2 | µA | |
| B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | -2 | 2 | µA | |||
| IOZ | 三态输出电流 | A 端口或 B 端口: VI = VCCI 或 GND VO = VCCO 或 GND OE = GND |
1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | -3 | 3 | µA | |
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | µA | ||
| 0V | 5.5V | -3 | ||||||
| 3.6V | 0V | 2.2 | ||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 21 | µA | ||
| 0V | 5.5V | 8 | ||||||
| 3.6V | 0V | -1 | ||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 25 | µA | ||
| Ci | 输入电容 | OE | 3.3V | 3.3V | 3.5 | pF | ||
| Cio | A 端口或 B 端口 | OE = GND、VO = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | pF | |||
| A 端口 | 3.3V | 3.3V | 6 | pF | ||||
| B 端口 | 3.3V | 3.3V | 7.5 | pF | ||||