ZHCSWK0 June 2024 TXS0101-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 6 | 5 | 2.4 | 3.1 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 6 | 5 | 4.2 | 4.6 | |||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 210 | 210 | 204 | 165 | |||||||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 5 | 4 | 2.5 | 3.3 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 130 | 130 | 124 | 97 | |||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 12 | 6 | 2.5 | 2.6 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 150 | 150 | 139 | 105 | |||||||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 250 | 250 | 200 | 250 | ns | ||||||||
| tdis | 禁用时间 | -40°C 至 125°C | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 14 | 13 | 6.1 | 5.5 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 120 | 120 | 116 | 85 | |||||||||||||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 12 | 9 | 6.4 | 7.4 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 120 | 120 | 116 | 72 | |||||||||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 8 | 6 | 5.4 | 5 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 9 | 7 | 6.1 | 5.7 | |||||||||||||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 8 | 8 | 7.4 | 7.6 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 8 | 7 | 7.6 | 8.3 | |||||||||||||