ZHCSWK0 June 2024 TXS0101-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 10 | 10 | 12 | 12 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 10 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 16.2 | 13.7 | 15 | 28.8 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 60 | 46.7 | 42.2 | 49.4 | |||||||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 10 | 10 | 12 | 12 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 5.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 250 | 200 | 200 | 200 | ns | ||||||||
| tdis | 禁用时间 | -40°C 至 125°C | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| trA | 输入上升时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 25.2 | 21.8 | 20.1 | 18.1 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 160 | 133.9 | 113 | 94.2 | |||||||||||||
| trB | 输入上升时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 20.5 | 16.8 | 16.5 | 28 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 117 | 83.6 | 64.1 | 47.8 | |||||||||||||
| tfA | 输入下降时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 10 | 10 | 12 | 12 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||
| tfB | 输入下降时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 14 | 16 | 18 | 24 | ns | ||||||||
| 开漏 | -40°C 至 125°C | 14 | 16.5 | 23 | 33 | |||||||||||||