ZHCSYC8 May 2025 TXG8041 , TXG8042
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 自 | 至 | 温度 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tpd | 传播延迟 | 1Mbps 所有 4 通道切换 | A | B | -40°C 至 85°C | 3 | 7.4 | 3 | 7.5 | 3.1 | 7.5 | 3.1 | 7.9 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 3 | 7.8 | 3 | 7.8 | 3.1 | 7.9 | 3.1 | 8.4 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 3 | 7.4 | 2.8 | 5.8 | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 4.9 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | 3 | 7.8 | 2.8 | 6.1 | 2.8 | 5.5 | 2.8 | 5.2 | ||||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 16.1 | 35 | 16.1 | 35 | 16.1 | 35 | 16.1 | 35 | ns | |||||
| OE | A | -40°C 至 125°C | 16.1 | 35.6 | 16.1 | 35.5 | 16.1 | 35.6 | 16.1 | 35.6 | ||||||||
| OE | B | -40°C 至 85°C | 17.6 | 40.9 | 12.6 | 28.2 | 14.7 | 27.4 | 10 | 18.8 | ||||||||
| OE | B | -40°C 至 125°C | 17.6 | 42 | 12.6 | 29.1 | 14.7 | 28 | 10 | 19.3 | ||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 5.4 | 18.1 | 5.4 | 18.1 | 5.4 | 18.1 | 5.4 | 18.1 | ns | |||||
| OE | A | -40°C 至 125°C | 5.4 | 18.9 | 5.4 | 18.8 | 5.4 | 18.9 | 5.4 | 18.8 | ||||||||
| OE | B | -40°C 至 85°C | 7.5 | 26.5 | 5.5 | 15.3 | 4.5 | 11 | 3.8 | 7.9 | ||||||||
| OE | B | -40°C 至 125°C | 7.9 | 27.5 | 5.5 | 16.3 | 4.5 | 11.8 | 3.8 | 8.4 | ||||||||
| PWD | 脉宽失真度 | |tphl - tplh| | A | B | -40°C 至 85°C | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ||||||||
| tr | 输出信号上升时间 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | ns | |||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | ||||||||
| tf | 输出信号下降时间 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | ns | |||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | ||||||||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.36V 时开始测量 | -40°C 至 85°C | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | µs | ||||||||||
| -40°C 至 125°C | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | ||||||||||||||
| tPU | 从 ULVO 至有效输出数据的时间 | -40°C 至 85°C | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | µs | |||||||||||
| -40°C 至 125°C | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | ||||||||||||||