ZHCSYC8 May 2025 TXG8041 , TXG8042
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A — 相对于 GNDA | 1.71 | 5.5 | V | |||
| VCCB | 电源电压 B — 相对于 GNDB | 1.71 | 5.5 | V | |||
| VGNDA 至 VGNDB | GNDA 和 GNDB 之间的电压 | -80 | 80 | V | |||
| IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 1.71V | -4.5 | mA | |||
| VCCO = 2.3V | -8 | ||||||
| VCCO = 3V | -10 | ||||||
| VCCO = 4.5V | -12 | ||||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 1.71V | 4.5 | mA | |||
| VCCO = 2.3V | 8 | ||||||
| VCCO = 3V | 10 | ||||||
| VCCO = 4.5V | 12 | ||||||
| VI | 输入电压 — 相对于 GNDx | 0 | 5.5 | V | |||
| VO | 输出电压 — 相对于 GNDx | 0 | VCCO | V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |||