ZHCSJ58L November 2006 – February 2026 TXB0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 热指标 (1) | TXB0108 | 单位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW | RGY | DQS | YZP | GXY | ZXY | NME | RUK | DGS | RKS | |||
| 20 引脚 | ||||||||||||
| RθJA | 结至环境热阻 | 101.8 | 35.3 | 108.5 | 66.2 | 156.7 | 156.7 | 131.4 | 56.4 | 111.9 | 58.8 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 35.5 | 42.1 | 32.3 | 0.4 | 39.9 | 39.9 | 56.5 | 59.1 | 51.5 | 63.9 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 52.8 | 11.1 | 42.4 | 52.0 | 85.9 | 85.9 | 83.2 | 30.5 | 67 | 31.6 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 5.9 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 52.2 | 11.2 | 42 | 51.9 | 85.4 | 85.4 | 82.6 | 30.5 | 66.2 | 31.6 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | – | 3.8 | – | – | – | – | – | 15.1 | - | 15.3 | °C/W |