ZHCSIV0B September 2018 – November 2021 TVS1401
PRODUCTION DATA
TVS1401 器件可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS1401 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS1401 具有 ±14V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。
此外,TVS1401 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS1401 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TVS1401 | SON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
对 8/20µs 浪涌事件的电压钳位响应
功能方框图