ZHCSDY6F July 2015 – June 2026 TUSB4041I
PRODUCTION DATA
TUSB4041I 器件是一款四端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供 USB 高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供 USB 高速、全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速、全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速、全速和低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的 USB 高速连接被禁用。
TUSB4041I 器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件同时还支持电池充电应用。
单独控制端口电源型集线器会根据 USB 主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。
当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4041I 器件的下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式符合 USB 电池充电规范和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB4041I 器件能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚 Strap 配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或通过 I2C 和 SMBus 目标接口为 PID、VID、定制端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C 和 SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。
该器件采用 64 引脚 PAP 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。
典型应用