本节介绍所有 TUSB4041I 器件差分对的布局建议:USB_DP_XX、USB_DM_XX。
- 差分对设计时必须采用 90Ω ± 10% 的差分阻抗。
- 为了更大限度地减少串扰、TI 建议使高速信号彼此远离。每对应至少间隔信号布线宽度的 5 倍。如布局示例中所示将接地分离也有助于最大限度地减少串扰。
- 将所有差分对布线到靠近实心接地平面的同一层。
- 请勿在任何平面分割上方布线差分对。
- 添加测试点会导致阻抗不连续,从而对信号性能产生负面影响。如果使用测试点,应将其串联并对称放置。这些测试点的放置方式不得使差分对上产生残桩。
- 避免在布线中形成 90° 弯曲。尽量减少使用弯曲的差分布线。使用弯曲时,务必确保左右弯曲数量尽可能相等,弯曲角度 ≥135°。这一指导更大程度地减少了由弯曲引起的任何长度不匹配,因此更大程度地减少了弯曲对 EMI 的影响。
- 最大程度减少差分对布线的布线长度。8 英寸是 USB 2.0 差分对信号的最大建议布线长度。使用较长的布线长度时需要非常小心,以确保适当的信号完整性。
- 匹配差分对布线(即 DP 和 DM)的蚀刻长度。确保 USB 2.0 差分对没有超过 50mil 的相对布线长度差异。
- 尽可能减少差分对路径中使用的过孔。如果这种做法不切实际,请确保一对中的两个信号使用相同的过孔类型和放置方式。将使用的任何过孔尽可能靠近 TUSB4041I 器件放置。
- 为了简化 USB 2.0 DP 和 DM 对的布线,这些引脚的极性可以交换。如果完成此操作,则设置相应的 Px_usb2pol 寄存器,其中 x = 0、1、2、3 或 4。
- 请勿在差分对布线上放置电源保险丝。