ZHDS452 September   2026 TUSB2514B

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电池充电功能
      2. 6.3.2 USB 电源管理
      3. 6.3.3 时钟生成
        1. 6.3.3.1 晶体要求
        2. 6.3.3.2 输入时钟要求
      4. 6.3.4 上电和复位
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 I2C EEPROM 运行
      2. 6.4.2 SMBus 目标操作
      3. 6.4.3 端口配置
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 TUSB2514 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 TUSB2514B 电源
      2. 8.3.2 下游端口电源
      3. 8.3.3 接地
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 放置
        2. 8.4.1.2 封装规格
        3. 8.4.1.3 差分对
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能


TUSB2514B RHH 封装,36 引脚 VQFN(顶视图)

图 4-1 RHH 封装,36 引脚 VQFN(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚I/O(1)类型(1)说明
名称编号
USB_DM_DN1/PRT_DIS_N11I/O—USB 高速差分收发器(负)
USB_DM_DN2/PRT_DIS_N23
USB_DM_DN3/PRT_DIS_N36该引脚在 GRST# 时采样,以确定端口是否被禁用。要禁用某个端口,请使用 10kΩ 上拉电阻将对应端口号的正负引脚都拉到 3.3V。
USB_DM_DN4/PRT_DIS_N48
USB_DP_DN1/PRT_DIS_P12I/O—USB 高速差分收发器(正)
USB_DP_DN2/PRT_DIS_P24
USB_DP_DN3/PRT_DIS_P37该引脚在 GRST# 时采样,以确定端口是否被禁用。要禁用某个端口,请使用 10kΩ 上拉电阻将对应端口号的正负引脚都拉到 3.3V。
USB_DP_DN4/PRT_DIS_P49
VDDA335、10—PWR3.3V 模拟电源轨
VDD33 15,23,29,36 — PWR 3.3V 电源轨
测试 11 I PD 该引脚被保留以用于出厂测试。保持未连接;内部下拉电阻将该引脚保持为低电平。
PWRCTL1/BATEN112I/OPD针对下游电源和电池充电使能的 USB 端口 1 加电控制。该引脚用作端口 1 的下游电源开关输入。
在 GRST# 置为无效时会对引脚的值进行采样,以确定端口 1 的电池充电支持的值,如电池充电支持寄存器中所示。
0 = 电池充电不受支持
1 = 支持电池充电
OVERCUR1#13IPUUSB 端口 1 过流检测。该引脚用于连接端口 1 下游端口电源开关的过流输出。
0 = 发生了过流事件。
1 = 未发生过流事件。
如果未实现电源管理,请将该引脚保持未连接状态。
NC14I—该引脚可保持不连接或通过电容器连接到 GND。
PWRCTL2/BATEN216I/OPD针对下游电源和电池充电使能的 USB 端口 2 加电控制。该引脚用作端口 2 的下游电源开关输入。
在 GRST# 置为无效时会对引脚的值进行采样,以确定端口 2 的电池充电支持的值,如电池充电支持寄存器中所示。
0 = 电池充电不受支持
1 = 支持电池充电
OVERCUR2#17IPUUSB 端口 2 过流检测。该引脚用于连接端口 2 下游端口电源开关的过流输出。
0 = 发生了过流事件。
1 = 未发生过流事件。
如果未实现电源管理,请将该引脚保持未连接状态。
PWRCTL3/BATEN318I/OPD针对下游电源和电池充电使能的 USB 端口 3 加电控制。该引脚用作端口 3 的下游电源开关输入。
在 GRST# 置为无效时会对引脚的值进行采样,以确定端口 3 的电池充电支持的值,如电池充电支持寄存器中所示。
0 = 电池充电不受支持
1 = 支持电池充电
OVERCUR3#19IPUUSB 端口 3 过流检测。 该引脚用于连接端口 3 下游端口电源开关的过流输出。
0 = 发生了过流事件。
1 = 未发生过流事件。
如果未实现电源管理,请将该引脚保持未连接状态。
PWRCTL4/BATEN420I/OPD针对下游电源和电池充电使能的 USB 端口 4 加电控制。该引脚用作端口 4 的下游电源开关输入。
在 GRST# 置为无效时会对引脚的值进行采样,以确定端口 4 的电池充电支持的值,如电池充电支持寄存器中所示。
0 = 电池充电不受支持
1 = 支持电池充电
OVERCUR4#21IPUUSB 端口 4 过流检测。该引脚用于连接端口 4 下游端口电源开关的过流输出。
0 = 发生了过流事件。
1 = 未发生过流事件。
如果未实现电源管理,请将该引脚保持未连接状态。
SDA_SMBDAT/NON_REM122I/OPDI2C 数据或 SMBus 数据。
当配置为引脚搭接模式时,该引脚与 NON_REM0 一起将确定哪些下游端口被标记为不可移除,如表 6-4 中所述。
SCL_SMBCLK/CFG024I/OPDI2C 时钟或 SMBus 时钟。
在 GRST# 的上升沿,该引脚将与 CFG1 一起采样,以确定 I2C、SMBus 或引脚搭接操作,如表 6-2 中所述。
HS_UP/
CFG1
25I/OPD复位后,该信号指示上游端口的高速 USB 连接状态(如表 6-4 中所述)。
在 GRST# 的上升沿,该引脚将与 CFG0 一起采样,以确定 I2C、SMBus 或引脚搭接操作,如表 6-2 中所述。
GRST#26I—全局电源复位。该复位将所有 TUSB2514B 内部寄存器恢复为默认状态。当 GRST# 被置为有效时,器件完全无法正常工作。有关复位时序要求,请参阅节 6.3.4。
USB_VBUS27I—USB 上游端口功率监测器。VBUS 检测需要使用分压器。在可分离集线器应用中,USB_VBUS 可以通过 90.9kΩ ±1% 电阻器连接到 VBUS,并通过从信号到接地的 10kΩ ±1% 电阻器接地。在自供电应用中,它可以由永久连接的主机控制,或通过 47kΩ ±1% 电阻连接到 3.3V,并通过 10kΩ ±1% 电阻从信号接地。
HS_SUSPEND/
NON_REM0
28I/OPD当配置为引脚搭接模式时,该引脚与 NON_REM1 一起将确定哪些下游端口被标记为不可移除,如表 6-4 中所述。
如果选择了 SMBus,该引脚将用作 HS_SUSPEND(上游 HS 挂起指示器),如表 6-4 中所述。
USB_DM_UP30I/O—USB 高速差分收发器(负)
USB_DP_UP31I/O—USB 高速差分收发器(正)
XO32O—24MHz 晶体输出。此引脚是内部振荡器的晶体输出。如果 XI 引脚由外部振荡器驱动,该引脚可保持未连接状态。当使用一个晶体时,XI 和 XO 引脚之间需要一个 1MΩ 反馈电阻器。
XI/CLK33I—24MHz 晶体输入。此引脚是内部振荡器的晶体输入。此输入可由一个外部振荡器的输出交替驱动。当使用一个晶体时,XI 和 XO 引脚之间需要一个 1MΩ 反馈电阻器。
LDO_FILT34I—LDO 滤波电容器:该引脚应有一个最大 2.2µF 的电容连接到 VSS。
USB_R135I—精密电阻器基准。在此引脚与 GND 之间连接一个 9.53kΩ ±1% 电阻器。
散热焊盘—GND接地。散热焊盘必须连接到地。
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入/输出,PU = 内部上拉电阻器,PD = 内部下拉电阻器,以及 PWR = 电源信号,GND = 接地