ZHDS452 September 2026 TUSB2514B
ADVANCE INFORMATION
只要在 VDD33 电源上升期间 GRST# 置为有效状态,TUSB2514B 就没有特定的电源时序要求。
当电压在建议的工作范围内时,电源总线会上电。当电压低于该范围时(稳定或过渡),电源总线将断电。
要求最短复位持续时间为 3ms。这定义为电源处于建议的工作范围内到将 GRST# 置为无效的时间。这可使用可编程延迟监控器件或 RC 电路生成。当使用 RC 电路时,所选的外部电容器大小必须足够大,才能满足 3ms 最小持续时间要求。RC 电路的 R 是内部 RPU。