ZHCSLI4C may 2020 – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1
PRODUCTION DATA
TSV91xA-Q1 系列单通道、双通道和四通道运算放大器专为通用汽车应用而设计。此系列器件具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、宽带宽 (8MHz) 和低失调电压(0.3mV 典型值)等特性,专为需要在速度与功耗之间实现良好平衡的各种应用而设计。该系列运算放大器的单位增益稳定,具有超低输入偏置电流,这些特性使其适用于具有高源阻抗的应用。该系列器件还具有低输入偏置电流,适用于传感器接口和有源滤波。
TSV91xA-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。特性包括具有单位增益稳定的集成 RFI-EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,以及具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。
| 器件型号(1) | 通道数(2) | 封装(1) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| TSV911A-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm x 2.80mm |
| DCK(SC70,5) | 2.0 mm × 2.20 mm | ||
| TSV912A-Q1 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| DGK(VSSOP,8) | 3.00mm x 4.90mm | ||
| PW(TSSOP,8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
| TSV914A-Q1 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 6.40mm |
低侧电机控制
小信号过冲与负载电容间的关系