ZHCSLI4C may 2020 – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 5V | ±0.3 | ±1.85 | mV | ||
| VS = 5V TA = –40°C 至 125°C | ±3 | ||||||
| dVOS/dT | 漂移 | VS = 5V TA = –40°C 至 125°C | ±0.5 | µV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 2.5V – 5.5V,VCM = (V–) | ±7 | µV/V | |||
| 通道分离,直流 | 直流时 | 100 | dB | ||||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | VS = 2.5V 至 5.5V | (V–) – 0.1 | (V+)+0.1 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 5.5V (V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1.4V TA = –40°C 至 125°C | 80 | 103 | dB | ||
| VS = 5.5V,VCM = –0.1V 至 5.6V TA = –40°C 至 125°C | 57 | 75 | |||||
| VS = 2.5V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1.4V TA = –40°C 至 125°C | 88 | ||||||
| VS = 2.5V,VCM = –0.1V 至 1.9V TA = –40°C 至 125°C | 70 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±5 | pA | ||||
| IOS | 输入失调电流 | ±5 | pA | ||||
| 噪声 | |||||||
| En | 输入电压噪声(峰峰值) | VS = 5V,f = 0.1Hz 至 10Hz | 4.77 | µVPP | |||
| en | 输入电压噪声密度 | VS = 5V,f = 10kHz | 12 | nV/√Hz | |||
| VS = 5V,f = 1kHz | 18 | ||||||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 23 | fA/√ Hz | |||
| 输入电容 | |||||||
| CID | 差分 | 2 | pF | ||||
| CIC | 共模 | 4 | pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 2.5V,(V–) + 0.04V < VO < (V+) – 0.04V RL = 10kΩ | 100 | dB | |||
| VS = 5.5V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V RL = 10kΩ | 104 | 130 | |||||
| VS = 2.5V,(V–) + 0.06V < VO < (V+) – 0.06V RL = 2kΩ | 100 | ||||||
| VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V RL = 2kΩ | 130 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBP | 增益带宽积 | VS = 5V,G = 1 | 8 | MHz | |||
| φm | 相位裕度 | VS = 5V,G = 1 | 55 | ° | |||
| SR | 压摆率 | VS = 5V,G = 1 RL = 2kΩ CL = 100pF | 4.5 | V/µs | |||
| tS | 趋稳时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = 1 CL = 100pF | 0.5 | µs | |||
| 精度达到 0.01%,VS = 5V,2V 阶跃,G = 1 CL = 100pF | 1 | ||||||
| tOR | 过载恢复时间 | VS = 5V,VIN × 增益 > VS | 0.2 | µs | |||
| THD + N | 总谐波失真 + 噪声(1) | VS = 5V,VO = 1VRMS,G = 1,f = 1kHz | 0.0008% | ||||
| 输出 | |||||||
| VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | VS = 5.5V,RL = 10kΩ | 20 | mV | |||
| VS=5.5V,RL=2kΩ | 60 | ||||||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V | ±50 | mA | |||
| ZO | 开环输出阻抗 | VS = 5V,f = 10MHz | 100 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 5.5V,IO = 0mA | 550 | 750 | µA | ||
| VS = 5.5V,IO = 0mA,TA = –40°C 至 125°C | 1100 | ||||||