ZHCSSV4A August   2023  – October 2023 TSM24A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4修订历史记录
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级 - 符合 JEDEC 规范
    3. 6.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 热性能信息
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7应用和实施
    1. 7.1 应用信息
  9. 8器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

测试条件为:TA = 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 IIO < 100nA 24 V
ILEAK VRWM 下的漏电流 VIO = 24V,I/O 至 GND 25 75 nA
VBR 击穿电压,I/O 至 GND (1) IIO = 10mA 26 29 V
VFWD 正向电压,GND 至 I/O (1) IIO = 10mA 0.7 V
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) IPP = 60A,I/O 至 GND 38 V
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) IPP = 60A,GND 至 I/O 7 V
CLINE 输入电容,IO 至 GND VIO = 0V,f = 1MHz 54 pF
VBR 定义为在正向方向上施加 10mA 电流时的电压。
根据 IEC 61000-4-5 器件承受 8/20μs 指数衰减波形的应力