ZHCSSV4A August 2023 – October 2023 TSM24A
PRODUCTION DATA
TSM24A 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。TSM24A 可将高达 60A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 2.5kV IEC 61000-4-5 开路电压。TSM24A 在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在 I PP = 60A 时承受低于 38V 的电压。
此外,TSM24A 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。该器件具有极低的器件泄露,旨在尽可能地降低对受保护线路的影响。
有关该器件的双向版本,请参阅 TSM24CA。