ZHCSSV4A August 2023 – October 2023 TSM24A
PRODUCTION DATA
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
PPPM | 25°C 时的 IEC 61000-4-5 浪涌 (tp = 8/20µs) 峰值脉冲功率 (2) | 2800 | W | |
IPPM | 25°C 时的 IEC 61000-4-5 浪涌 (tp = 8/20µs) 峰值脉冲电流 (2) | 60 | A | |
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C |
Tstg | 贮存温度 | -65 | 155 | °C |